??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
24600.0130 Disk-Type Handwheel
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 24600. - Disc-Type Handwheels, light-metal / with keyway, without cylindrical handle
Bill of material
24600.0130 Disk-Type Handwheel
BESTNR
Ref. No.
24600.0130
AUS
Version
with keyway, without cylindrical handle, small
D1
200 mm
D2
H7 small-large
18 mm
D3
42 mm
B
20.5 mm
L1
24 mm
L2
45 mm
B3
6 mm
T
20.8 mm
G
Weight
885 g
내장 된 사용자 작업